Product  NI5-M08-AP6X-V1131

Inductieve sensor

met verhoogde schakelafstand

Bestelnummer: 4602921
    • schroefdraad, M8 x 1
    • Messing vernikkeld
    • groot detectiebereik
    • DC 3-draads, 10...30 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • connector, M8 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101396119
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst PL
Gewicht 14  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M8 x 1
Nominale schakelafstand 5 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Schakelfrequentie 2.80 kHz
Elektrische aansluiting Connector, M8 × 1
Materiaal behuizing metaal, CuZn, vernikkeld
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Sn +

Montagetoebehoren

6945008
6901322

Aansluittoebehoren

6625058

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top