Product  BI1-EH04K-AP6X

Inductieve sensor

Bestelnummer: 4609767
    • Gladde buis, 4 mm diameter
    • Roestvast staal, 1.4305 (AISI 303)
    • DC 3-draads, 10…30 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101299489
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst LK
Gewicht 33  g

Technische gegevens

Bouwvorm gladde behuizing
Bouwgrootte Ø 4 mm
Nominale schakelafstand 1 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Schakelfrequentie 2.0 kHz
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4305 (AISI 303)
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

69477

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top