Product  NI8-M18-AP6X/S120

Inductieve sensor

met uitgebreid temperatuurbereik

Bestelnummer: 4611230
    • schroefdraad, M18 x 1
    • messing verchroomd
    • voor temperaturen tot +120°C
    • DC 3-draads, 10…30 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101170443
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 148  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M18 x 1
Nominale schakelafstand 8 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Schakelfrequentie 0.10 kHz
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing metaal, CuZn, verchroomd
Omgevingstemperatuur -25…+120 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

6945102
6945004

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top