Product  BI5-EM18-AP6/S907

Inductieve sensor

met uitgebreid temperatuurbereik

Bestelnummer: 4617425
    • schroefdraad, M18 x 1
    • roestvaststaal, 1.4571
    • voor temperaturen tot +160°C
    • DC 3-draads, 10…30 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101170948
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 156  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M18 x 1
Nominale schakelafstand 5 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Schakelfrequentie 0.20 kHz
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4571 (AISI 316Ti)
Omgevingstemperatuur -25…+160 °C
Beschermingsgraad IP68/IP69K
Bijzondere kenmerken drukvast

Montagetoebehoren

6945004
6945102

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top