Product  NI6U-EG08-AN6X

Inductieve sensor

Met verhoogde schakelafstand

Bestelnummer: 4635803
    • schroefdraad, M8 x 1
    • roestvaststaal, 1.4427 SO
    • Factor 1 voor alle metalen
    • Beschermingsklasse IP68
    • Magneetveldvast
    • Hoge schakelafstand
    • Hoge schakelfrequentie
    • Geïntegreerde voorbedempingsbeveiliging
    • Kleine vrije zones
    • DC 3-draads, 10...30 VDC
    • N.O., NPN-uitgang
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101158564
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst PL
Gewicht 59  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M8 x 1
Nominale schakelafstand 6 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, NPN
Schakelfrequentie 1.0 kHz
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4427 SO
Omgevingstemperatuur -30…+85 °C
Beschermingsgraad IP68
Bijzondere kenmerken uprox+, Factor 1, Magneetveldvast

Montagetoebehoren

6947210
6945008
6901322

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top