Product NI20-Q14-AP6X2
Inductieve sensor
Bestelnummer: 4690205- rechthoekig, hoogte 14mm
- actief vlak bovenaan
- kunststof, PBT-GF30-V0
- DC 3-draads, 10…30 VDC
- N.O., PNP-uitgang
- kabelaansluiting

Algemene gegevens
| EAN | 4047101104820 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 117 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 52 x 30 x 14 mm, Q14 |
| Nominale schakelafstand | 20 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Niet-bondig |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP |
| Schakelfrequentie | 0.250 kHz |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT-GF30-V0 |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
CAD STP-bestand
CAD-bestand
EPLAN Electric P8
Montagetoebehoren
|
MW-Q14/Q20
Montagebeugel voor rechthoekige bouwvorm Q14 of Q20; materiaal VA 1.4301 |
6945006 |