Product  RSSW45-PDP-TR

Busafsluitweerstand

Bestelnummer: 6601590
    • Connector M12 × 1, 4-polig, B-gecodeerd
    • Voor gebruik in PROFIBUS-DP-toepassingen
    • Beschermingsklasse: IP65, IP67, IP68 (geschroefd)
#

Algemene gegevens

EAN 4047101000900
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250201 -/- netwerkcomponenten (veldbus)
Goederencode 85332900000
Land van herkomst DE
Gewicht 17  g

Technische gegevens

Type toebehoren Afsluitweerstand
Apparaattype Busafsluitweerstand
Netwerkprotocol PROFIBUS-DP
Connector A Connector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd

Select Country

Turck worldwide

to top