Product  CABLE 5711-30M

Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen)

PVC-kabelmantel

Bestelnummer: 6602453
    • mantelmateriaal: PVC
    • kleur kabelmantel: grijs
    • UL-certificaat
    • kabellengte: 30 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101024012
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- buskabel
Goederencode 85444995900
Land van herkomst US
Gewicht 4260  g

Technische gegevens

Toepassing Data
Aantal aders 4
Aderdoorsnede 0.52  mm²
Netwerkprotocol DeviceNet, CANopen
Kabeldiameter Ø  8.38 mm
Kabellengte 30.0  m
Kabelmantel PVC, Grijs
Afscherming Ja
Certificaten UL, CSA

Select Country

Turck worldwide

to top