Product  SFOL-0.2M

IP-Link lichtgeleider

PUR buitenmantel

Bestelnummer: 6603379
    • POF glasvezelkabel voor IP-Link
    • Vezelkern PMMA 980 µm
    • Vezelisolatie PE 2,2 mm
    • Buitenmantel PUR, 5,5 mm
    • Demping (650 nm) < 190 dB/km
    • Demping (660 nm) < 290 dB/km
    • Numeriek diafragma 0,5
    • Geschikt voor kabelrupsen
    • Vlamremmend
    • Halogeenvrij volgens IEC60754
    • Zeer goede bestendigheid tegen olie, vet, zuren en logen
    • kabellengte: 0.2 meter
#

Select Country

Turck worldwide

to top