Product SFOL-0.5M
IP-Link lichtgeleider
PUR buitenmantel
Bestelnummer: 6603383- POF glasvezelkabel voor IP-Link
- Vezelkern PMMA 980 µm
- Vezelisolatie PE 2,2 mm
- Buitenmantel PUR, 5,5 mm
- Demping (650 nm) < 190 dB/km
- Demping (660 nm) < 290 dB/km
- Numeriek diafragma 0,5
- Geschikt voor kabelrupsen
- Vlamremmend
- Halogeenvrij volgens IEC60754
- Zeer goede bestendigheid tegen olie, vet, zuren en logen
- kabellengte: 0.5 meter

Algemene gegevens
| EAN | 4047101177060 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- gedecentraliseerde periferie (delen) [AKP191002] |
| Goederencode | 85447000900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 17 g |