Product SFOB-0001
piconet - Toebehoren
IP-Link-jumper
Bestelnummer: 6603817- Directe aansluiting op de IP-link
- Glasvezelversterkte kunststof behuizing
- Beschermingsklasse IP67

Algemene gegevens
| EAN | 4047101177206 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250314 -/- aansluitings- / verbindingstechniek |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 12 g |
Technische gegevens
| Apparaattype | Optische lichtgeleider |