Product FW-D9TLEDKU9XX-G-FC-ME-SH-8.5
Confectioneerbare connector
Sub-D-connector
Connector, recht
Bestelnummer: 6604221- Voor gebruik in PROFIBUS DP-toepassingen
- Geïntegreerde controller voor cycli tot 12 Mbps
- Geïntegreerde LED's voor buskabelfuncties
- Activeerbare afsluitweerstand
- 180° kabeluitgang
- Afschermbaar
- Metalen behuizing
- snijklem-snelaansluiting
- 9-polig
- kabeldiameter 6.0 … 8.0 mm
- UL-certificaat

Algemene gegevens
| EAN | 4047101506860 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | TH |
| Gewicht | 83 g |
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | PROFIBUS-DP |
| Apparaattype | Confectioneerbare connector |
| Certificaten | UL, CE |