Product VAS04-K81E-0.6-RSC5T/TXL
Ventielconnector, bouwvorm A
Verlengkabel
Bestelnummer: 6606726- Klepconnector, type A, 3-polig + PE
- Ontwerp conform DIN EN 175301-803
- Conform RoHS
- Beschermingsklasse: IP65, IP67, IP68
- Zonder beveiligingsschakeling
- M12-Stecker, gerade, 4-polig + PE
- Mantelmateriaal: PUR
- Mantelkleur: zwart
- Geschikt voor kabelrupsen
- Chemicaliën- en oliebestendig
- UV- en ozonbestendig
- Onontvlambaar
- Halogeen-, siliconen-, PVC- en LABS-vrij
- kabellengte: 0.6 meter

Algemene gegevens
| EAN | 4047101339154 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 85444290900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 68 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Signaal |
| Uitvoering | Extension Cable |
| Connector A | Ventielconnector, Bouwvorm A |
| Aantal polen | 3+PE |
| Greep | Kunststof, TPU, Zwart/doorschijnend |
| Beschermcomponent | zonder beveiligingsschakeling |
| Schakeltoestandsindicatie | LED, Geel/groen |
| Connector B | Connector, Recht |
| Aantal polen | 4+PE |
| Nominale spanning | 24 V |
| Stroombelastbaarheid | 4 A |
| Kabeldiameter | Ø 5.2 mm |
| Kabellengte | 0.60 m |
| Kabelmantel | PUR, Zwart |
| Aantal geleiders | 4 |
| Beschermingsgraad | IP65, IP67, IP68 |