Product JBBS-48SC-T615B/EX
Verdeeldoos IP67, 6-kanaals
Profibus PA
Bestelnummer: 6611419- verdelerbouwsteen voor wandmontage met PVC-kabelwartel M20 x 1.5
- met kortsluitbeveiliging per aftakleiding
- geïntegreerde afsluitweerstand (activeerbaar)
- kabelafscherming: capacitieve resp. directe verbinding met behuizingspotentiaal selecteerbaar via een schakelaar
- geïsoleerde draagpuntklem voor eventueel geïntegreerde aarding in de kabel
- spuitgegoten aluminium behuizing
- drukcompensatie-element ter verhindering van condenswater
- aansluiting van het behuizingspotentiaal via M5 x 1moeren
- Entity en FISCO-conform volgens IEC 60079‐11

Algemene gegevens
| EAN | 4047101006001 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250201 -/- netwerkcomponenten (veldbus) |
| Goederencode | 85369095000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 778 g |
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | PROFIBUS-PA |
| Aansluittechniek signaal | Cable gland |
| Apparaattype | Actieve veldbusverdeler |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Certificaten | ATEX |