Product JRBS-40-4R/EX
Verdeeldoos IP20, 4-kanaals
FOUNDATION-veldbus en PROFIBUS-PA
Bestelnummer: 6611456- verdeelbouwsteen voor DIN-rail montage
- activeerbare afsluitweerstand
- kabelafscherming: capacitieve resp. directe verbinding met behuizingspotentiaal selecteerbaar via een schakelaar
- aluminium behuizing
- Entity en FISCO-conform volgens IEC 60079‐11

Algemene gegevens
| EAN | 4047101203158 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250201 -/- netwerkcomponenten (veldbus) |
| Goederencode | 85369095000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 212 g |
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA |
| Aansluittechniek signaal | Screw terminal |
| Apparaattype | Passieve veldbusverdeler |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Certificaten | ATEX, Ex-Approval |
Data Sheets
Algemene catalogus
Beknopte handleiding
Certificaat
| PTB 05 ATEX 2002 | 495 KB |
| Verklaring fabrikant TURCK EX-13002H X | 1213 KB |
| EG-conformiteitsverklaring | 322 KB |
| CCC-2021322313003651 | 1616 KB |
| FM-ID3025465 | 122 KB |