Product  Cable452B-500M

PROFIBUS-kabel

PVC-kabelmantel

Bestelnummer: 6611473
    • PROFIBUS-leiding: AWG 22/1
    • Mantelmateriaal: PVC, kleur: blauw
    • Manteldiameter: 8,1 mm
    • Oliebestendig
    • UV-bestendig
    • kabellengte: 500 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101519815
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- buskabel
Goederencode 85444995900
Land van herkomst DE
Gewicht 37000  g

Technische gegevens

Toepassing Data
Aantal aders 2
Aderdoorsnede 0.34  mm²
Netwerkprotocol PROFIBUS-DP
Kabeldiameter Ø  8.1 mm
Kabellengte 500.0  m
Kabelmantel PVC, Blauw
Afscherming aluminiumfolie, vertind kopervlechtwerk

Select Country

Turck worldwide

to top