Product RKCV5500-2M/S2500
Leiding voor RFID-toepassing in de voedingsmiddelenindustrie
Aansluitkabel
Bestelnummer: 6633179- Mantelmateriaal: PP-EPDM
- Mantelkleur: wit
- Geschikt voor kabelrupsen
- Oliebestendig conform EN 60811-2-1
- Vrij van halogeen en siliconen
- Bijzonder slijtvast
- Conform RoHS II/REACH
- Beschermingsklasse: IP67, IP69K
- Open einde
- Contraconnector recht M12, roestvaststaal
- kabellengte: 2.0 meter

Algemene gegevens
| EAN | 4047101506167 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- buskabel |
| Goederencode | 85444290900 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 1 g |
Technische gegevens
| Toepassing | RFID |
| Uitvoering | Connection Cable |
| Connector A | Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd |
| Aantal polen | 5 |
| Greep | Kunststof, PP, Wit |
| Wartelmoer/-bout | Roestvast staal, V4A, Vernikkeld |
| Nominale spanning | 60 V |
| Stroombelastbaarheid | 4 A |
| Kabeldiameter | Ø 8 mm |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Kabelmantel | PP-EPDM, Wit |
| Aantal geleiders | 2 |
| Beschermingsgraad | IP67, IP69K |