Product RSEV57-TR2/RFID
Afsluitweerstand voor het bouwen van een RFID-lijntopologie
Bestelnummer: 6636988- M12-connector, 4-polig
- Roestvast stalen bevestigingsschroef
- 120-ohm weerstand tussen 2-polig en 4-polig
- Conform RoHS
- Beschermingsklasse: IP67

Algemene gegevens
| EAN | 4047101656213 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 85332100000 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 17 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Afsluitweerstand |
| Netwerkprotocol | DeviceNet, CANopen |
| Connector A | Connector, M12 × 1 |