Product  RK4.5T-2-RS4.5T/S2500

RFID-kabel standaarduitvoering

Aansluitkabel

Bestelnummer: 6699200
    • 4‐polig, AWG 24 / AWG 22
    • Mantelmateriaal: PUR, kleur: geel
    • Halogeen- en LABS-vrij
    • Afscherming: Aluminiumfolie, vertind koperdraad
    • Manteldiameter: 6,9 mm
    • Geschikt voor kabelrupsen, oliebestendig, zeer flexibel
    • Kabel UL-stijl 20594
    • M12-connector, recht, A-gecodeerd
    • M12-contraconnector, recht, A-gecodeerd
    • kabellengte: 2.0 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047106123345
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- buskabel
Goederencode 85444290900
Land van herkomst PL
Gewicht 153  g

Technische gegevens

Toepassing RFID
Uitvoering Extension Cable
Connector A Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen 5
Greep Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn-Ni, Vernikkeld
Connector B Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen 5
Greep Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn-Ni, Vernikkeld
Nominale spanning 30 V
Kabeldiameter Ø  6.9 mm
Kabellengte 2.0 m
Kabelmantel PUR, Geel
Aantal geleiders 2
Beschermingsgraad IP67, IP69K

Select Country

Turck worldwide

to top