Product  FAS4-CSG43-A

Compact veldbusstation voor AS-interface

4 ingangen, 3 uitgangen

Bestelnummer: 6821323
    • busaansluiting van AS-interface vlakbandkabel of M12 x 1 connector
    • aansluiting van de veldapparaten via M12 x 1 connector
    • AS-i specificatie V2.1
    • kortsluitdiagnose
    • vergoten behuizing
    • beschermingsgraad IP67
    • adresbereik 1...31 A/B
    • 4 ingangen PNP
    • 3 uitgangen PNP
    • 24 VDC
    • extra voeding voor de uitgangen
#

Algemene gegevens

EAN 4047101045918
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- digitale I/O-module (gedecentraliseerde periferie)
Goederencode 85176200000
Land van herkomst US
Gewicht 368  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol AS-Interface
Signaaltype Digitale ingang, Digitale uitgang
Aansluittechniek signaal M12
Apparaattype Compact station, I/O-module
Aansluittechniek veldbus M12-connector of vlakbandkabel
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top