Product SNNE-04A-0007
piconet Uitbreidingsmodule voor IP-Link
4 analoge uitgangen ±10 V
Bestelnummer: 6824200- 4 analoge uitgangen ±10 V
- directe IP-Link aansluiting
- glasvezelversterkte behuizing
- vergoten module-elektronica
- metalen connector
- beschermingsgraad IP67

Algemene gegevens
| EAN | 4047101179255 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250303 -/- analoge I/O module |
| Goederencode | 85176200000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 179 g |
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
| Signaaltype | Analoge uitgang |
| Aansluittechniek signaal | M12 |
| Apparaattype | Uitbreidingsmodule |
| Omgevingstemperatuur | 0…+55 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Certificaten | cULus |