Product  SDPB-10S-1005

piconet Stand-alone-module voor PROFIBUS-DP

1-kanalige SSI-sensor-interface

Bestelnummer: 6824444
    • SSI-sensor-interface
    • 1-kanalig
    • configuratie-interface
    • Parametreerbare functies
    • ondersteund via I/O-ASSISTANT 2
    • directe veldbusaansluiting
    • glasvezelversterkte behuizing
    • schok- en vibratiebestendig
    • vergoten module-elektronica
    • metalen connector
    • beschermingsgraad IP67
#

Algemene gegevens

EAN 4047101181647
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250307 -/- technologiemodule (gedecentraliseerde periferie)
Goederencode 85369095000
Land van herkomst DE
Gewicht 1  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol PROFIBUS-DP
Signaaltype SSI
Aansluittechniek signaal M23
Apparaattype I/O-module, Compact station
Transmissiesnelheid veldbus 9.6 Kbit/s…12 Mbit/s
Aansluittechniek veldbus 2 × M12
Omgevingstemperatuur 0…+55 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten cULus

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top