Product  BL67-B-4M12

BL67 basismodule

4 x M12 connector, 5-polig

Bestelnummer: 6827187
    • Passieve aansluitcomponenten voor sensoren en actuatoren
    • Snelle vervanging van de elektronica door onafhankelijke bedrading
    • Mechanische codering voorkomt dat onjuiste elektronische modules per ongeluk worden aangesloten
    • Beschermingsklasse IP67
    • M12 aansluittechniek
    • 5-polig
    • 4 steekplaatsen
#

Algemene gegevens

EAN 4047101109146
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250301 -/- rack (gedecentraliseerde periferie)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst DE
Gewicht 245  g

Technische gegevens

Aansluittechniek signaal M12
Apparaattype Basismodule
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten cULus

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top