Product  BL67-B-4M8

BL67 basismodule

4 x M8 connector, 3-polig

Bestelnummer: 6827189
    • Passieve aansluitcomponenten voor sensoren en actuatoren
    • Snelle vervanging van de elektronica door onafhankelijke bedrading
    • Mechanische codering voorkomt dat onjuiste elektronische modules per ongeluk worden aangesloten
    • Beschermingsklasse IP67
    • M8 aansluittechniek
    • 3-polig
    • 4 steekplaatsen
#

Algemene gegevens

EAN 4047101109160
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250301 -/- rack (gedecentraliseerde periferie)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst DE
Gewicht 162  g

Technische gegevens

Aansluittechniek signaal M8
Apparaattype Basismodule
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten cULus

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top