Product BL67-B-2M12-P
BL67 basismodule
1 x M12 connector, 5-polig, paired
Bestelnummer: 6827194- Passieve aansluitcomponenten voor sensoren en actuatoren
- Snelle vervanging van de elektronica door onafhankelijke bedrading
- Mechanische codering voorkomt dat onjuiste elektronische modules per ongeluk worden aangesloten
- Beschermingsklasse IP67
- M12 aansluittechniek
- 5-polig
- 2 steekplaatsen
- configuratie per paar

Algemene gegevens
| EAN | 4047101109214 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250301 -/- rack (gedecentraliseerde periferie) |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 179 g |
Technische gegevens
| Aansluittechniek signaal | M12 |
| Apparaattype | Basismodule |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Certificaten | cULus |
Data Sheets
Algemene catalogus
CAD-bestand
Handboek
Productoverzicht
| Modulaire I/O-systemen en compacte I/O-modules in IP20 en IP67 | 1559 KB |
| Producten en oplossingen voor efficiënte automatisering | 2173 KB |