Product BL20-E-GW-EN
Multiprotocol-interface voor Ethernet
Bestelnummer: 6827329- beschermingsgraad IP20
- 2 x eindbeugel BL20-WEW-35/2-SW
- 1 x afsluitplaat BL20-ABPL
- LED's voor de weergave van voedingsspanning, gemeenschappelijke en busfouten
- multiprotocol-gateway tussen het BL20‐systeem en de Ethernet protocollen Modbus TCP, EtherNet/IP™ en PROFINET (vanaf VN 03-00)
- Het PROFINET-protocol ondersteunt Fast Start-Up (FSU)
- Het EtherNet/IP™ protocol ondersteunt QuickConnect (QC)
- geïntegreerde switch, 10/100 Mbit/s
- twee RJ45-connectoren voor de veldbusaansluiting
- Push-In-klemmen voor de aansluiting van de spanningsvoeding

Algemene gegevens
| EAN | 4047101203530 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- communicatie-interface, actief | 
| Goederencode | 85176200000 | 
| Land van herkomst | DE | 
| Gewicht | 159 g | 
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET | 
| Apparaattype | Gateway | 
| Omgevingstemperatuur | 0…+55 °C | 
| Beschermingsgraad | IP20 | 
| Certificaten | cULus | 
Data Sheets
Algemene catalogus
CAD-bestand
Certificaat
| FM07 ATEX 0040X | 739 KB | 
| IECEx FME 07.0004X | 251 KB | 
| FM Class 1 Div. 2 US | 178 KB | 
| FM Class 1 Div. 2 Canada | 179 KB | 
| EU-conformiteitsverklaring | 136 KB | 
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
Firmware
Handboek
Productflyer
Productoverzicht
Verklaring fabrikant
Aansluittoebehoren - netwerk
|   | RJ45S-RJ45S-4422-2M | 6635218 |