Product BL67-4IOL
BL67 elektronische module
4 IO-Link Master-kanalen, 16 byte I/O-gegevens
4 configureerbare digitale kanalen, PNP, kanaaldiagnose, 0.5 A
Bestelnummer: 6827386- Onafhankelijk van de gebruikte veldbus- en verbindingstechnologie
- Beschermingsklasse IP67
- LED's voor de weergave van status en diagnose
- elektronica via optokoppelmodule galv. gescheiden van het veldniveau
- 4 IO-Link master volgens specificatie V1.1
- 4 universele digitale kanalen, PNP, kanaaldiagnose, 0.5 A

Algemene gegevens
EAN | 4047101294149 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitale I/O-module (gedecentraliseerde periferie) |
Goederencode | 85389091890 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 54 g |
Technische gegevens
Signaaltype | IO-Link, Digitale uitgang, Digitale in-/uitgang, Digitale ingang |
Aansluittechniek signaal | M12 |
Apparaattype | I/O-module |
Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
Beschermingsgraad | IP67 |
Certificaten | CE, cULus, GOST |
Data Sheets
Algemene catalogus
CAD-bestand
Handboek
Productoverzicht
Modulaire I/O-systemen en compacte I/O-modules in IP20 en IP67 | 1559 KB |
IO-Link - Eenvoudig, Divers, Efficiënt | 1259 KB |