Product BL20-PG-EN-V3
CODESYS 3 programmeerbare gateway voor het BL20 I/O-systeem
Multiprotocol Ethernet-gateway voor PROFINET, EtherNet/IP en Modbus TCP
Bestelnummer: 6827393- CODESYS V3 PLC Runtime
- CODESYS OPC-UA Server / Client
- IIoT-gateway voor de Turck-cloud
- PROFINET-apparaat
- EtherNet/IP™ Device
- Modbus TCP Master / Slave
- Beschermingsklasse IP20
- LED's voor de weergave van PLC-status, voedingsspanning, gemeenschappelijke en busfouten
- 2 × RJ45 Ethernet-poorten
- Switched- of dual-MAC-modus
- 10 Mbps / 100 Mbps

Algemene gegevens
| EAN | 4047101350326 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- communicatie-interface, actief |
| Goederencode | 85371091990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 198 g |
Technische gegevens
| Productfamilie | BL20 |
| Apparaattype | Programmeerbare gateway, Cloud Gateway |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Interface | 2 x RJ45 |
| Veldbusmaster | Modbus TCP |
| Veldbus slave | PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP |
| Programmering | CODESYS V3 |
| Omgevingstemperatuur | -20…+60 °C |
Algemene gegevens
| EAN | 4047101350326 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- communicatie-interface, actief |
| Goederencode | 85371091990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 198 g |
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP |
| Apparaattype | Programmeerbare gateway, Cloud Gateway |
| Aansluittechniek veldbus | RJ45-contraconnector |
| Omgevingstemperatuur | -20…+60 °C |
| Beschermingsgraad | IP20 |
Data Sheets
Algemene catalogus
Certificaat
| FM07 ATEX 0040X | 739 KB |
| IECEx FME 07.0004X | 251 KB |
| FM Class 1 Div. 2 US | 178 KB |
| FM Class 1 Div. 2 Canada | 179 KB |
| EU-conformiteitsverklaring | 136 KB |
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
Firmware
| BL20-PG-EN-V3 Firmware v1.4.2.0 (voor CODESYS versie v3.5.14.20 of hoger) | 21404 KB |
| BL20-PG-EN-V3 Firmware v1.5.4.0 (voor CODESYS versie v3.5.16.30 of hoger) | 23374 KB |
Handboek
| BL20 I/O-modules | 56388 KB |
| BL20/BL67 programmeerbare Ethernet-gateways voor CODESYS 3 | 3006 KB |
| PROFINET-controller/-device in CODESYS v3 | 2106 KB |
Productflyer
Productoverzicht
| Modulaire I/O-systemen en compacte I/O-modules in IP20 en IP67 | 1627 KB |
| Producten en oplossingen voor efficiënte automatisering | 2139 KB |
Verklaring fabrikant
Aansluittoebehoren - netwerk
|
RJ45S-RJ45S-4422-2M | 6635218 |