Product PS01VR-501-2UPN8X-H1141
druksensor (draaibaar)
met 2 transistorschakeluitgangen pnp/npn
Bestelnummer: 6832624- draaibare behuizing na montage van de procesaansluiting
- aflezen van de ingestelde waarden mogelijk zonder werktuig
- programmeerbeveiliging door verzonken toets en Lock-functie
- permanente weergave van de drukeenheid (bar, psi, kPa, MPa, misc)
- drukpiekgeheugen
- drukbereik ‐1 … 0 bar rel.

Algemene gegevens
| EAN | 4047101239133 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200614 -/- piezoresistieve sensor (absolute en relatieve druk) |
| Goederencode | 90262020000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 446 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | met display |
| Procesaansluiting | G 1/4” binnendraad |
| Afdruktype | Relatieve druk |
| Drukbereik bar | -1…0 bar |
| Drukbereik psi | -14.5…0 psi |
| Bedrijfsspanning | 18…30 VDC |
| Elektrische uitgang | 2× schakeluitgang |
| Communicatieprotocol | IO-Link |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | roestvaststaal/kunststof, 1.4305 (AISI 303) |
| Materiaal drukopnemer | Keramiek Al₂O₃ |
| Mediumtemperatuur | -40…+85 °C |
| Omgevingstemperatuur | -40…+80 °C |
| Beschermingsgraad | IP67/IP69K |
| Certificaten | CE, Metrologische certificering (RUS), cULus |
Data Sheets
Beknopte handleiding
CAD-bestand
Certificaat
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
Handboek
| Bedieningshandleiding PS-druksensoren | 890 KB |
| PS-serie IO-Link parameter | 341 KB |
| I/O-link – eenvoudig, universeel, efficiënt | 1266 KB |
| PS IO-Link-parameter | 282 KB |
Productoverzicht
Verklaring fabrikant
Montagetoebehoren
|
PTS-COVER
Beschermende behuizing |
A9350 |
Aansluittoebehoren
|
WKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625025 |
|
RKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625013 |
|
RKC4.4T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625503 |
|
WKC4.4T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625515 |
|
RKC4.4T-P7X2-10/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, led, kabellengte: 10 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6626184 |
Functietoebehoren
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link master met geïntegreerde USB-interface |
6825482 |
|
TBEN-S2-4IOL
compacte multiprotocol-I/O-module, 4 IO-Link master 1.1 klasse A, 4 universele digitale PNP-kanalen 0.5 A |
6814024 |