Product  PS025V-301-2UPN8X-H1141

druksensor

met 2 transistorschakeluitgangen pnp/npn

Bestelnummer: 6833318
    • procesaansluiting vast - geen draaibare behuizing
    • aflezen van de ingestelde waarden mogelijk zonder werktuig
    • programmeerbeveiliging door verzonken toets en Lock-functie
    • permanente weergave van de drukeenheid (bar, psi, kPa, MPa, misc)
    • drukpiekgeheugen
    • drukbereik ‐1 … 25 bar rel.
#

Algemene gegevens

EAN 4047101203813
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200614 -/- piezoresistieve sensor (absolute en relatieve druk)
Goederencode 90262020000
Land van herkomst DE
Gewicht 250  g

Technische gegevens

Bouwvorm met display
Procesaansluiting G 1/4” binnendraad
Afdruktype Relatieve druk
Drukbereik bar -1…25 bar
Drukbereik psi -14.5…362.59 psi
Bedrijfsspanning 18…30 VDC
Elektrische uitgang 2× schakeluitgang
Communicatieprotocol IO-Link
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing roestvaststaal/kunststof, 1.4305 (AISI 303)
Materiaal drukopnemer Keramiek Al₂O₃
Mediumtemperatuur -40…+85 °C
Omgevingstemperatuur -40…+80 °C
Beschermingsgraad IP67/IP69K
Certificaten CE, Metrologische certificering (RUS), cULus

Montagetoebehoren

A9350

Aansluittoebehoren

6625025
6625013
6625503
6625515
6626184

Functietoebehoren

6825482
6814024

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top