Product  PS250R-311-LI2UPN8X-H1141

druksensor

Met analoge uitgang en een transistorschakeluitgang pnp/npn

uitgang 2 programmeerbaar als schakeluitgang

Bestelnummer: 6833549
    • procesaansluiting vast - geen draaibare behuizing
    • aflezen van de ingestelde waarden mogelijk zonder werktuig
    • programmeerbeveiliging door verzonken toets en Lock-functie
    • permanente weergave van de drukeenheid (bar, psi, kPa, MPa, misc)
    • drukpiekgeheugen
    • drukbereik 0 … 250 bar rel.
#

Algemene gegevens

EAN 4047101205527
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200614 -/- piezoresistieve sensor (absolute en relatieve druk)
Goederencode 90262020000
Land van herkomst DE
Gewicht 260  g

Technische gegevens

Bouwvorm met display
Procesaansluiting R 1/4″ binnendraad DIN 2999
Afdruktype Relatieve druk
Drukbereik bar 0…250 bar
Drukbereik psi 0…3625.94 psi
Bedrijfsspanning 18…30 VDC
Elektrische uitgang Stroomuitgang (3-geleider), 2× schakeluitgang
Spanningsuitgang 0…10 V
Stroomuitgang 4…20 mA
Communicatieprotocol IO-Link
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing roestvaststaal/kunststof, 1.4305 (AISI 303)
Materiaal drukopnemer Keramiek Al₂O₃
Mediumtemperatuur -40…+85 °C
Omgevingstemperatuur -40…+80 °C
Beschermingsgraad IP67/IP69K
Certificaten CE, Metrologische certificering (RUS)

Montagetoebehoren

A9350

Aansluittoebehoren

6625503
6625515
6626184
6625025
6625013

Functietoebehoren

6814024
6825482

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top