Product  PS001V-501-LI2UPN8X-H1141/3GD

druksensor (draaibaar)

Met analoge uitgang en een transistorschakeluitgang pnp/npn

uitgang 2 programmeerbaar als schakeluitgang

Bestelnummer: 6833833
    • draaibare behuizing na montage van de procesaansluiting
    • aflezen van de ingestelde waarden mogelijk zonder werktuig
    • programmeerbeveiliging door verzonken toets en Lock-functie
    • permanente weergave van de drukeenheid (bar, psi, kPa, MPa, misc)
    • drukpiekgeheugen
    • drukbereik ‐1 … 1 bar rel.
    • ATEX categorie II 3 G, Ex zone 2
    • ATEX categorie II 3 D, Ex zone 22
#

Algemene gegevens

EAN 4047101378634
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200614 -/- piezoresistieve sensor (absolute en relatieve druk)
Goederencode 90262020000
Land van herkomst DE
Gewicht 338  g

Technische gegevens

Bouwvorm met display
Procesaansluiting G 1/4” binnendraad
Afdruktype Relatieve druk
Drukbereik bar -1…1 bar
Drukbereik psi -14.5…14.5 psi
Bedrijfsspanning 18…30 VDC
Elektrische uitgang Stroomuitgang (3-geleider), 2× schakeluitgang
Spanningsuitgang 0…10 V
Stroomuitgang 4…20 mA
Communicatieprotocol IO-Link
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing roestvaststaal/kunststof, 1.4305 (AISI 303)
Materiaal drukopnemer Keramiek Al₂O₃
Mediumtemperatuur -40…+85 °C
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP67/IP69K
Certificaten ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, CE, Metrologische certificering (RUS), cULus

Montagetoebehoren

A9350

Aansluittoebehoren

6625025
6625013
6625503
6625515
6626184

Functietoebehoren

6825482
6814024

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top