Product  PS025V-503-2UPN8X-H1141/3GD

druksensor (draaibaar)

met 2 transistorschakeluitgangen pnp/npn

Bestelnummer: 6833960
    • draaibare behuizing na montage van de procesaansluiting
    • aflezen van de ingestelde waarden mogelijk zonder werktuig
    • programmeerbeveiliging door verzonken toets en Lock-functie
    • permanente weergave van de drukeenheid (bar, psi, kPa, MPa, misc)
    • drukpiekgeheugen
    • drukbereik ‐1 … 25 bar rel.
    • ATEX categorie II 3 G, Ex zone 2
    • ATEX categorie II 3 D, Ex zone 22
#

Algemene gegevens

EAN 4047101377699
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200614 -/- piezoresistieve sensor (absolute en relatieve druk)
Goederencode 90262020000
Land van herkomst DE
Gewicht 1  g

Technische gegevens

Bouwvorm met display
Procesaansluiting 1/4″ NPT-18 buitendraad
Afdruktype Relatieve druk
Drukbereik bar -1…25 bar
Drukbereik psi -14.5…362.59 psi
Bedrijfsspanning 18…30 VDC
Elektrische uitgang 2× schakeluitgang
Communicatieprotocol IO-Link
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing roestvaststaal/kunststof, 1.4305 (AISI 303)
Materiaal drukopnemer Keramiek Al₂O₃
Mediumtemperatuur -40…+85 °C
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP67/IP69K
Certificaten ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, CE, Metrologische certificering (RUS), cULus

Montagetoebehoren

A9350

Aansluittoebehoren

6625025
6625013
6625503
6625515
6626184

Functietoebehoren

6825482
6814024

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top