Product FTCI-N3/4D19A4P-2ARX-H1160
Bewaking van de doorstroomsnelheid
Inline-sensor met geïntegreerde verwerkingselektronica
relaisuitgang 24 VDC NO
Bestelnummer: 6870053- compacte inline debietsensor
- calorimetrisch werkingsprincipe
- debietbewaking
- bewaking van de mediumtemperatuur
- voor water- en glycolmengsels
- parametrering met drukknop
- beveiligd met softwarecode
- Hysteresis debiet 0,4…1,9 l/min
- Hysteresis temp 1…10 °C
- Temperatuurbewaking -10…95 °C
- In-/uitschakelvertraging 0…50 s
- 2 relaisschakeluitgangen
- schakeluitgangen 24 VDC NO
- schakelpunten vrij instelbaar

Algemene gegevens
| EAN | 4047101291254 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200403 -/- debietmeter (massa, thermisch) |
| Goederencode | 90261021000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 569 g |
Technische gegevens
| Functie | debietmeting |
| Bouwvorm | Inline |
| Procesaansluiting | 3/4″ NPT |
| Medium | vloeistoffen |
| Detectietype | calorimetrisch |
| Bedrijfsspanning | 21.6…26.4 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, Relaisuitgang |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Sensormateriaal | roestvast staal |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT |
| Mediumtemperatuur | -10…+95 °C |
| Omgevingstemperatuur | -20…+60 °C |
| Beschermingsgraad | IP54 |