Product  FCS-G1/2A4P-LIX-H1141/L120

stromingsbewaking

onderdompelingssensor met geïntegreerde verwerkingselektronica

Bestelnummer: 6870059
    • sensor enkel voor water
    • calorimetrisch werkingsprincipe
    • afregeling met potentiometer
    • weergave via LED-bargraph
    • gelineariseerde analoge uitgang
    • sensorlengte 120 mm
    • DC 3-draads, 19,2…28,8 VDC
    • 4…20 mA analoge uitgang
    • Apparaat met stekker, M12 × 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101171846
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd)
Goederencode 90261029000
Land van herkomst DE
Gewicht 540  g

Technische gegevens

Functie stromingsbewaking
Bouwvorm Dompel
Procesaansluiting G 1/2”
Medium vloeistoffen
Detectietype calorimetrisch
Bedrijfsspanning 19.2…28.8 VDC
Uitgangsfunctie Analoge uitgang
Stroomuitgang 4…20 mA
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Sensormateriaal roestvast staal
Materiaal behuizing Kunststof, PBT
Mediumtemperatuur -20…+70 °C
Beschermingsgraad IP65
Certificaten UL

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top