Product  FCS-GL1/2A4P-VRX/24VDC

stromingsbewaking

onderdompelingssensor met geïntegreerde verwerkingselektronica

Bestelnummer: 6870097
    • Sensor voor vloeibare media
    • Calorimetrisch werkingsprincipe
    • Afstelling via potentiometer
    • Weergave via LED-bargraph
    • DC 5-draads, 19,2...28,8 VDC
    • wisselcontact, relaisuitgang
    • apparaat met kabel
#

Algemene gegevens

EAN 4047101171976
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd)
Goederencode 90261029000
Land van herkomst DE
Gewicht 601  g

Technische gegevens

Functie stromingsbewaking
Bouwvorm Dompel
Procesaansluiting G 1/2” lange uitvoering
Medium vloeistoffen
Detectietype calorimetrisch
Bedrijfsspanning 19.2…28.8 VDC
Uitgangsfunctie Wisselcontact, Relaisuitgang
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Sensormateriaal roestvast staal
Materiaal behuizing Kunststof, PBT
Mediumtemperatuur -20…+80 °C
Beschermingsgraad IP68

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top