Product  FCA-FCST-G1/2-A4

Toebehoren

Schroefadapter

Voor stromingssensoren F(T)CST

Bestelnummer: 6870291
    • Schroefadapter voor sensoren van de F(T)CST-serie
    • Voor het schroeven in een T-stuk of een lasmof
    • Verbinding dicht betrouwbaar af tot 100 bar
    • Procesaansluiting buitendraad G1/2"
    • Roestvast staal 1.4571 (AISI 316Ti)
#

Algemene gegevens

EAN 4047101303179
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200492 -/- Messgerät, Durchfluss, Menge (Zubehör)
Goederencode 73072910900
Land van herkomst DE
Gewicht 115  g

Technische gegevens

Type toebehoren Schroefadapter
Voor gebruik met Stromingssensoren
Procesaansluiting G 1/2″ buitendraad

Select Country

Turck worldwide

to top