Product  FCS-GL1/2A4-NAEX0/A

stromingsbewaking

onderdompelingssensor zonder geïntegreerde verwerkingselektronica

Bestelnummer: 6870349
    • Ex-sensor voor gasvormige media
    • Calorimetrisch werkingsprincipe
    • Afstelling via Ex-verwerkingsapparaat
    • Weergave via LED-bargraph op het verwerkingsapparaat
    • Apparaat met kabel
    • 4-draadsaansluiting op een Ex0-verwerkingsapparaat
    • ATEX-categorie II 1/2 G, Ex-zone 0
    • ATEX-categorie II 1 D, Ex-zone 20
#

Algemene gegevens

EAN 4047101173130
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd)
Goederencode 90268020000
Land van herkomst DE
Gewicht 268  g

Technische gegevens

Functie stromingsbewaking
Bouwvorm Dompel
Procesaansluiting G 1/2” lange uitvoering
Medium gassen
Detectietype calorimetrisch
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Sensormateriaal roestvast staal
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4571 (AISI 316Ti)
Mediumtemperatuur -20…+60 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 1 D

Functietoebehoren

7525101
7525103
7525105

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top