Product FMX-IM-2UPLI63X
Processoreenheid
Voor de aansluiting van Ex Flow-sensoren (NAEX) uit de FCS-/FCI-productserie
HART device met stroom- en transistoruitgangen
Bestelnummer: 7525105- voor Ex ia resp. Ex ib sensoren
- analoge uitgang voor stroming
- transistoruitgangen voor temperatuur en fouten
- aanleren van stromingsboven- en ondergrens
- LED bargraph voor de weergave van stromingssnelheid en mediumtemperatuur
- bewaking van het arbeids- en weergavebereik
- draadbreuk- en kortsluitherkenning aan de sensor
- parametrering via Touch Button en FDT / DTM
- Bijbehorende apparatuur [Ex ia Ga/Da]
- Aansluiting van flowsondes zone 0/20

Algemene gegevens
EAN | 4047101260588 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- communicatie-interface, actief |
Goederencode | 85371091990 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 233 g |
Technische gegevens
Functie | stromingsbewaking |
Bouwvorm | Verwerkingsapparaat |
Bedrijfsspanning | 20…30 VDC |
Uitgangsfunctie | Analoge uitgang |
Communicatieprotocol | HART |
Elektrische aansluiting | Klemmenblok |
Materiaal behuizing | Kunststof, Polycarbonaat (PC) |
Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
Beschermingsgraad | IP20 |
Certificaten | ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, KOSHA, cULus, IECEx |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat
Certificaat/Verklaring
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
Handboek
Productflyer
Aansluittoebehoren
![]() |
IM-PROG III
Programmeeradapter met USB-interface voor op FDT/DTM gebaseerde parametrering van HART-compatibele Turck-apparatuur; galvanische scheiding tussen het te parametreren apparaat en de PC |
7525111 |
Functietoebehoren
![]() |
FCS-N1/2A4-NAEX0
Ex-stromingssensor volgens categorie II 1 G voor vloeibare media |
6870471 |
![]() |
FCS-G1/4A4-NAEX0
Ex-stromingssensor volgens categorie II 1 G voor vloeibare media |
6870465 |
![]() |
FCS-G1/4A4-NAEX-H1141
Ex-stromingssensor volgens categorie II 2 G voor vloeibare media |
6870341 |
![]() |
FCS-GL1/2A4-NAEX-H1141
Ex-stromingssensor volgens categorie II 2 G voor vloeibare media |
6870432 |
![]() |
FCS-DN25A4-NAEX0/L100
Ex-stromingssensor volgens categorie II 1 G voor vloeibare media |
6872035 |