Product  FCS-G1/2HC4-NAEX0/L065

stromingsbewaking

onderdompelingssensor zonder geïntegreerde verwerkingselektronica

Bestelnummer: 6870355
    • Ex-sensor voor vloeibare media
    • calorimetrisch werkingsprincipe
    • afstelling met Ex-verwerkingsapparaat
    • weergave via LED-bargraph aan het verwerkingsapparaat
    • sensor uit Hastelloy C4
    • sensorlengte 65 mm
    • Apparaat met kabel
    • 4-draadsaansluiting op een Ex0-verwerkingsapparaat
    • ATEX-categorie II 1/2 G, Ex-zone 0
    • ATEX-categorie II 1 D, Ex-zone 20
#

Algemene gegevens

EAN 4047101173192
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd)
Goederencode 90261029000
Land van herkomst DE
Gewicht 338  g

Technische gegevens

Functie stromingsbewaking
Bouwvorm Dompel
Procesaansluiting G 1/2”
Medium vloeistoffen
Detectietype calorimetrisch
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Sensormateriaal metaal
Materiaal behuizing metaal, Hastelloy C4 (2.4610)
Mediumtemperatuur -20…+60 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 1 D

Functietoebehoren

7525101
7525103
7525105

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top