Product FCMI-15D12DYA4P-LIUP8X-H1141
debietmeting
Inline-sensor met geïntegreerde verwerkingselektronica
Bestelnummer: 6870601- Programmeerbare debietmeter voor elektrisch geleidende vloeistoffen
- Magneet-inductief principe
- weergave en bewaking van het debiet
- 3-cijferig display in [l/min]
- meetwaarde-afwijking 0…10l/min: <+/‐0,2 l/min
- meetwaarde-afwijking 10…80l/min: <+/‐2% van meetwaarde
- minimum geleidingsvermogen > 20 µS/cm (water 30 µS/cm)
- programmering via drukknop en beveiligd met toegangscode
- DC 4-draads, 21.6…26.4 VDC
- N.C./N.O. prog., PNP-uitgang
- 4…20 mA analoge uitgang
- analoge uitgang levert een stroom proportioneel aan het debiet in het totale arbeidsbereik
- apparaat met stekker, M12 x 1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101208696 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200401 -/- debietmeter (magnetisch-inductief) |
| Goederencode | 90261021000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 746 g |
Technische gegevens
| Functie | debietmeting |
| Bouwvorm | Inline |
| Procesaansluiting | Klemringbevestigingen voor buizen Ø 15 × 1,5 (EN10305-1) |
| Medium | vloeistoffen |
| Detectietype | Magnetisch-inductief |
| Bedrijfsspanning | 21.6…26.4 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.C. / N.O. programmeerbaar, PNP/analoge uitgang |
| Stroomuitgang | 4…20 mA |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Sensormateriaal | roestvaststaal/kunststof |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT |
| Mediumtemperatuur | 5…+60 °C |
| Omgevingstemperatuur | 0…+60 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 |