Product FCMI-10D08DYA4P-LIUP8X-H1141
debietmeting
Inline-sensor met geïntegreerde verwerkingselektronica
Bestelnummer: 6870603- Programmeerbare debietmeter voor elektrisch geleidende vloeistoffen
- Magneet-inductief principe
- weergave en bewaking van het debiet
- 3-cijferig display in [l/min]
- meetwaarde-afwijking 0…5l/min: <+/‐0,1 l/min
- meetwaarde-afwijking 5…40l/min: <+/‐2% van meetwaarde
- minimum geleidingsvermogen > 10 µS/cm (water 15 µS/cm)
- programmering via drukknop en beveiligd met toegangscode
- 4‐wire DC, 21…26 VDC
- NO/NC prog., PNP output
- Linear analog output 4…20 mA
- Flow range for analog output freely adjustable
- Plug-in device, M12 x 1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101174366 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200401 -/- debietmeter (magnetisch-inductief) |
| Goederencode | 90261021000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 762 g |
Technische gegevens
| Functie | debietmeting |
| Bouwvorm | Inline |
| Procesaansluiting | Klemringbevestigingen voor buizen Ø 10 × 1 (EN10305-1) |
| Medium | vloeistoffen |
| Detectietype | Magnetisch-inductief |
| Bedrijfsspanning | 21.6…26.4 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.C. / N.O. programmeerbaar, PNP/analoge uitgang |
| Stroomuitgang | 4…20 mA |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Sensormateriaal | roestvaststaal/kunststof |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT |
| Mediumtemperatuur | 5…+60 °C |
| Omgevingstemperatuur | 0…+60 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat/Verklaring
Montagetoebehoren
|
FTCI-G1/4A4-D10/L050
overgangsadapter op G1/4-schroefdraad uit roestvaststaal A4 (1.4571/AISI 316Ti) |
6870151 |
|
FTCI-MP01AL
Montageplaat voor debietmeter FTCI voor montage aan de frontzijde |
6870040 |