Product  FCI-D03A4-NA-H1141/M12

stromingsbewaking

Inline-sensor zonder geïntegreerde verwerkingselektronica

Bestelnummer: 6870635
    • sensor voor vloeibare media
    • calorimetrisch werkingsprincipe
    • afstelling aan verwerkingsapparaat met potentiometer
    • afstelling aan verwerkingsapparaat via LED-bargraph
    • apparaat met stekker, M12 x 1
    • 4-draadsaansluiting op een verwerkingsapparaat
#

Algemene gegevens

EAN 4047101174540
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd)
Goederencode 90261029000
Land van herkomst DE
Gewicht 408  g

Technische gegevens

Functie stromingsbewaking
Bouwvorm Inline
Procesaansluiting M12 × 1,5
Medium vloeistoffen
Detectietype calorimetrisch
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Sensormateriaal roestvast staal
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4571 (AISI 316Ti)
Mediumtemperatuur -20…+80 °C
Omgevingstemperatuur -20…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Aansluittoebehoren

6625503
6625515
6625025
6625013
6626184

Functietoebehoren

7525100
7525102
7525104
100047864

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top