Product FS121-2UPN8-H1141
Processoreenheid voor stromingsbewaking
Met 2 transistorschakeluitgangen pnp/npn
Bestelnummer: 100047864- Materiaal sensorbehuizing 1.4404 (316L)
- Materiaal dat in contact komt met media: sensorafhankelijk
- 4-cijferig display met 2 kleuren (rood/groen) en 12 segmenten, 180° draaibaar
- Beschermingsklasse IP66, IP67 en IP69K (aangesloten met sensor/sensorkabel)
- Afstelling van de stromingssnelheid via teach-functie
- 17…33 VDC
- Maakcontact/breekcontact, PNP/NPN-uitgang, IO-link
- Connector M12 x 1
- IO-Link met slim sensorprofiel SSP4.1.2

Algemene gegevens
| EAN | 4047101639896 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd) |
| Goederencode | 85371091990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 281 g |
Technische gegevens
| Functie | stromingsbewaking |
| Bouwvorm | met display (sonde extern) |
| Bedrijfsspanning | 17…33 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.C. / N.O. programmeerbaar, PNP/NPN |
| Communicatieprotocol | IO-Link |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | roestvaststaal/kunststof, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5 |
| Omgevingstemperatuur | -40…+80 °C |
| Beschermingsgraad | IP66/IP67/IP69K |
| Certificaten | cULus |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat/Verklaring
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
Handboek
Productflyer
Productoverzicht
Montagetoebehoren
|
FAM-30-PA66
Montagehoek; variabele sleutelwijdte 24 - 30 mm; afneembaar label 20 x 9 mm |
100018384 |
Aansluittoebehoren
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL
Verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig naar M12-connector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625208 |
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig naar M12-connector, recht, 4-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625608 |
|
HT-WAK4-2-HT-WAS4/S2430
Hittebestendige verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig naar M12-connector, recht, 4-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PTFE, wit |
8038668 |
|
RKH4.4-2-RSH4.4/TFG
Verlengkabel voor voedingsmiddelen en dranken, M12-contraconnector, recht, 4-polig naar M12-connector, recht, 4-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: TPE, grijs; goedkeuring: Ecolab, FDA |
6933472 |
Functietoebehoren
|
FCST-A4-NA-H1141
Stromingssensor voor vloeistoffen — dompelsensor zonder geïntegreerde signaalprocessor |
6870266 |
|
FCS-G1/2A4-NA-H1141
Stromingssensor voor vloeistoffen — dompelsensor zonder geïntegreerde signaalprocessor |
6870303 |
|
FP100-300L-30-NA-H1141
Stromingssensor voor vloeistoffen — dompelsensor zonder geïntegreerde signaalprocessor |
100001044 |
|
FCS-GL1/2A2-NA-H1141/A
Stromingssensor voor gassen — dompelsensor zonder geïntegreerde signaalprocessor |
6870404 |
|
FCI-D10A4P-NA-H1141
Stromingssensor voor vloeistoffen — inline sensor zonder geïntegreerde signaalprocessor |
6870629 |
|
FCI-D09A4-NA-H1141/M16
Stromingssensor voor vloeistoffen — inline sensor zonder geïntegreerde signaalprocessor |
6870631 |