Product FCI-D09A4-NA-H1141/M16
stromingsbewaking
Inline-sensor zonder geïntegreerde verwerkingselektronica
Bestelnummer: 6870631- sensor voor vloeibare media
 - calorimetrisch werkingsprincipe
 - afstelling aan verwerkingsapparaat met potentiometer
 - afstelling aan verwerkingsapparaat via LED-bargraph
 - apparaat met stekker, M12 x 1
 - 4-draadsaansluiting op een verwerkingsapparaat
 

Algemene gegevens
| EAN | 4047101174502 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd) | 
| Goederencode | 90261029000 | 
| Land van herkomst | DE | 
| Gewicht | 463 g | 
Technische gegevens
| Functie | stromingsbewaking | 
| Bouwvorm | Inline | 
| Procesaansluiting | M16 × 1,5 | 
| Medium | vloeistoffen | 
| Detectietype | calorimetrisch | 
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 | 
| Sensormateriaal | roestvast staal | 
| Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4571 (AISI 316Ti) | 
| Mediumtemperatuur | -20…+80 °C | 
| Omgevingstemperatuur | -20…+70 °C | 
| Beschermingsgraad | IP67 | 
Data Sheets
Beknopte handleiding
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
Aansluittoebehoren
								 
								 | 
							
								RKC4.4T-2/TXL
								 Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring  | 
							6625503 | 
								 
								 | 
							
								WKC4.4T-2/TXL
								 Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring  | 
							6625515 | 
								 
								 | 
							
								WKC4.4T-2/TEL
								 Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring  | 
							6625025 | 
								 
								 | 
							
								RKC4.4T-2/TEL
								 Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring  | 
							6625013 | 
								 
								 | 
							
								RKC4.4T-P7X2-10/TXL
								 Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, led, kabellengte: 10 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring  | 
							6626184 | 
Functietoebehoren
								 
								 | 
							
								FS121-2UPN8-H1141
								 Signaalprocessor voor niet-ex-stromingssensoren van de productserie FP…-…-NA-…, FCS…NA…, FCI…NA…; bedrijfsspanning 17…33 VDC; weergave van stroomsnelheid en mediumtemperatuur in 12 segmenten; IO-Link-apparaat met transistoruitgangen voor stroming en temperatuur  | 
							100047864 | 
								 
								 | 
							
								FM-IM-3UP63X
								 Verwerkingsapparaat voor niet-Ex stromingssensoren van de familie FC….-NA…; bedrijfsspanning 20…30 VDC;LED-bargraph voor de weergave van stromingssnelheid en mediumtemperatuur; IO-Link Device met transistoruitgangen voor stroming, temperatuur en fouten  | 
							7525100 | 
								 
								 | 
							
								FM-IM-3UR38X
								 Verwerkingsapparaat voor niet-Ex stromingssensoren van de familie FC….-NA…; bedrijfsspanning 20…250 VAC;LED-bargraph voor de weergave van stromingssnelheid en mediumtemperatuur; IO-Link Device met relaisuitgangen voor stroming, temperatuur en fouten  | 
							7525102 | 
								 
								 | 
							
								FM-IM-2UPLI63X
								 Verwerkingsapparaat voor niet-Ex stromingssensoren van de familie FC….-NA…; bedrijfsspanning 20…30 VDC; LED-bargraph voor de weergave van stromingssnelheid en mediumtemperatuur; IO-Link Device met analoge uitgang voor stroming en transistoruitgangen voor temperatuur en fouten  | 
							7525104 |