Product FP100-300L-30-NA-H1141
Stromingssensor
Dompelsensor zonder geïntegreerde verwerkingseenheid
Bestelnummer: 100001044- Schroefadapter met procesaansluiting G1/2" buitendraad meegeleverd
 - Behuizingsmateriaal: 1.4571 (316Ti)
 - Dompeldiepte 16,9 mm
 - Stromingsbewaking van vloeibare media
 - Beschermingsklasse IP66, IP67 en IP69K
 - 8…33 VDC
 - N.O./N.C., PNP/NPN‐uitgang, IO-Link
 - connector, M12 x 1
 

Algemene gegevens
| EAN | 4047101447026 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd) | 
| Goederencode | 90261029000 | 
| Land van herkomst | DE | 
| Gewicht | 194 g | 
Technische gegevens
| Functie | stromingsbewaking | 
| Bouwvorm | zonder display (sonde geïntegreerd) | 
| Staaflengte (L1) | 45 mm | 
| Dompeldiepte L | 16.9 mm | 
| Medium | vloeistoffen | 
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 | 
| Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4571 (AISI 316Ti) | 
| Mediumtemperatuur | -25…+85 °C | 
| Omgevingstemperatuur | -40…+80 °C | 
| Beschermingsgraad | IP66/IP67/IP69K | 
| Certificaten | CE, cULus | 
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat/Verklaring
Productflyer
Productoverzicht
Montagetoebehoren
								 
								 | 
							
								FAA-A1-1.4571
								 Inschroefadapter voor onderdompelingssensoren van de series FS.. , FP..; Materiaal: Roestvast staal 1.4571 (316Ti); Procesaansluiting: N1/2”  | 
							100001987 | 
								 
								 | 
							
								FAA-80-1.4571
								 Inschroefadapter voor onderdompelingssensoren van de series FS.. , FP..; Materiaal: Roestvast staal 1.4571 (316Ti); Procesaansluiting: G1/2”  | 
							100001988 | 
								 
								 | 
							
								FAA-04-1.4571
								 Inschroefadapter voor onderdompelingssensoren van de series FS.. , FP..; Materiaal: Roestvast staal 1.4571 (316Ti); Procesaansluiting: G1/4”  | 
							100001989 | 
								 
								 | 
							
								FAA-34-1.4571
								 Inschroefadapter voor onderdompelingssensoren van de series FS.. , FP..; Materiaal: Roestvast staal 1.4571 (316Ti); Procesaansluiting: N3/4”  | 
							100001990 | 
								 
								 | 
							
								FAA-81-1.4571
								 Inschroefadapter voor onderdompelingssensoren van de series FS.. , FP..; Materiaal: Roestvast staal 1.4571 (316Ti); Procesaansluiting: G3/4”  | 
							100001991 | 
Aansluittoebehoren
								 
								 | 
							
								WKC4.4T-2/TEL
								 Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring  | 
							6625025 | 
								 
								 | 
							
								RKC4.4T-2/TEL
								 Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring  | 
							6625013 | 
								 
								 | 
							
								WKC4.4T-2/TXL
								 Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring  | 
							6625515 | 
								 
								 | 
							
								RKC4.4T-2/TXL
								 Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring  | 
							6625503 | 
Functietoebehoren
								 
								 | 
							
								FS121-2UPN8-H1141
								 Signaalprocessor voor niet-ex-stromingssensoren van de productserie FP…-…-NA-…, FCS…NA…, FCI…NA…; bedrijfsspanning 17…33 VDC; weergave van stroomsnelheid en mediumtemperatuur in 12 segmenten; IO-Link-apparaat met transistoruitgangen voor stroming en temperatuur  | 
							100047864 | 
								 
								 | 
							
								FM-IM-3UP63FX
								 Verwerkingsapparaat voor niet-ex stromingssensoren van de reeks FP…-NA-…; voedingsspanning 20…30 VDC; LED-band voor de weergave van stroomsnelheid en mediumtemperatuur; IO-Link Device met transistoruitgangen voor stroming, temperatuur en fouten  | 
							100000818 | 
								 
								 | 
							
								FM-IM-3UR38FX
								 Verwerkingsapparaat voor niet-ex stromingssensoren van de reeks FP…-…-NA…; voedingsspanning 20…250 VAC; LED-band voor de weergave van stroomsnelheid en mediumtemperatuur; IO-Link Device met relaisuitgangen voor stroming, temperatuur en fouten  | 
							100000820 | 
								 
								 | 
							
								FM-IM-2UPLI63FX
								 Verwerkingsapparaat voor niet-ex stromingssensoren van de reeks FP…-…-NA-…; voedingsspanning 20…30 VDC; LED-band voor de weergave van stroomsnelheid en mediumtemperatuur; IO-Link Device met analoge uitgang voor stroming en transistoruitgangen voor temperatuur en fouten  | 
							100000819 |