Product FM-IM-2UPLI63FX
Processoreenheid
Voor de aansluiting van niet-ex flowsensoren uit de FP-productserie
IO-Link-apparaat met stroom- en transistorschakeluitgangen
Bestelnummer: 100000819- Analoge uitgang voor stroming
- Transistorschakeluitgangen voor temperatuur en fouten
- Aanleren van stromingsboven- en ondergrens
- Segment-LED-band voor de weergave van stromingssnelheid en mediumtemperatuur
- Bewaking van het arbeids- en weergavebereik
- Draadbreuk- en kortsluitherkenning aan sensorzijde
- Werking naar keuze in de standaard IO of IO-Link modus
- Parametrering via Touch Button of software-ondersteund via IO-Link

Algemene gegevens
| EAN | 4047101443493 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- communicatie-interface, actief |
| Goederencode | 85371091990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 232 g |
Technische gegevens
| Functie | stromingsbewaking |
| Bouwvorm | Verwerkingsapparaat |
| Bedrijfsspanning | 20…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | Analoge uitgang |
| Communicatieprotocol | IO-Link |
| Elektrische aansluiting | Klemmenblok |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Polycarbonaat (PC) |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Certificaten | UL |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat/Verklaring
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
Handboek
Aansluittoebehoren
|
IOL-COM/3M
IO-Link communicatiekabel voor aansluiting van IO-Link apparaten op een IO-Link master via een 3,5 mm klinkstekker |
7525110 |
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link master met geïntegreerde USB-interface |
6825482 |
Functietoebehoren
|
FP100-300L-04-NA-H1141
Stromingssensor voor vloeistoffen — dompelsensor zonder geïntegreerde signaalprocessor |
100001045 |
|
FP100-300L-30-NA-2M
Stromingssensor voor vloeistoffen — dompelsensor zonder geïntegreerde signaalprocessor |
100001055 |
|
FP100-300L-34-NA-H1141
Stromingssensor voor vloeistoffen — dompelsensor zonder geïntegreerde signaalprocessor |
100001048 |