Product FP100-300L-30-NA-2M
Stromingssensor
Dompelsensor zonder geïntegreerde verwerkingseenheid
Bestelnummer: 100001055- Schroefadapter met procesaansluiting G1/2" buitendraad meegeleverd
- Behuizingsmateriaal: 1.4571 (316Ti)
- Dompeldiepte 16,9 mm
- Stromingsbewaking van vloeibare media
- Beschermingsklasse IP66, IP67 en IP69K
- kabelaansluiting

Algemene gegevens
| EAN | 4047101447132 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd) |
| Goederencode | 90261029000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 1 g |
Technische gegevens
| Functie | stromingsbewaking |
| Bouwvorm | zonder display (sonde geïntegreerd) |
| Staaflengte (L1) | 45 mm |
| Dompeldiepte L | 16.9 mm |
| Medium | vloeistoffen |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4571 (AISI 316Ti) |
| Mediumtemperatuur | -25…+85 °C |
| Omgevingstemperatuur | -40…+80 °C |
| Beschermingsgraad | IP66/IP67/IP69K |
| Certificaten | CE, cULus |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat/Verklaring
Productflyer
Productoverzicht
Montagetoebehoren
|
FAA-A1-1.4571
Inschroefadapter voor onderdompelingssensoren van de series FS.. , FP..; Materiaal: Roestvast staal 1.4571 (316Ti); Procesaansluiting: N1/2” |
100001987 |
|
FAA-80-1.4571
Inschroefadapter voor onderdompelingssensoren van de series FS.. , FP..; Materiaal: Roestvast staal 1.4571 (316Ti); Procesaansluiting: G1/2” |
100001988 |
|
FAA-04-1.4571
Inschroefadapter voor onderdompelingssensoren van de series FS.. , FP..; Materiaal: Roestvast staal 1.4571 (316Ti); Procesaansluiting: G1/4” |
100001989 |
|
FAA-34-1.4571
Inschroefadapter voor onderdompelingssensoren van de series FS.. , FP..; Materiaal: Roestvast staal 1.4571 (316Ti); Procesaansluiting: N3/4” |
100001990 |
|
FAA-81-1.4571
Inschroefadapter voor onderdompelingssensoren van de series FS.. , FP..; Materiaal: Roestvast staal 1.4571 (316Ti); Procesaansluiting: G3/4” |
100001991 |
Functietoebehoren
|
FM-IM-3UP63FX
Verwerkingsapparaat voor niet-ex stromingssensoren van de reeks FP…-NA-…; voedingsspanning 20…30 VDC; LED-band voor de weergave van stroomsnelheid en mediumtemperatuur; IO-Link Device met transistoruitgangen voor stroming, temperatuur en fouten |
100000818 |
|
FM-IM-3UR38FX
Verwerkingsapparaat voor niet-ex stromingssensoren van de reeks FP…-…-NA…; voedingsspanning 20…250 VAC; LED-band voor de weergave van stroomsnelheid en mediumtemperatuur; IO-Link Device met relaisuitgangen voor stroming, temperatuur en fouten |
100000820 |
|
FM-IM-2UPLI63FX
Verwerkingsapparaat voor niet-ex stromingssensoren van de reeks FP…-…-NA-…; voedingsspanning 20…30 VDC; LED-band voor de weergave van stroomsnelheid en mediumtemperatuur; IO-Link Device met analoge uitgang voor stroming en transistoruitgangen voor temperatuur en fouten |
100000819 |