Product FP100-300L-34-NA-H1141
Stromingssensor
Dompelsensor zonder geïntegreerde verwerkingseenheid
Bestelnummer: 100001048- Schroefadapter met procesaansluiting NPT 3/4" buitendraad meegeleverd
- Behuizingsmateriaal: 1.4571 (316Ti)
- Dompeldiepte 16,9 mm
- Stromingsbewaking van vloeibare media
- Beschermingsklasse IP66, IP67 en IP69K
- 8…33 VDC
- N.O./N.C., PNP/NPN‐uitgang, IO-Link
- connector, M12 x 1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101447064 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd) |
| Goederencode | 90261029000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 239 g |
Technische gegevens
| Functie | stromingsbewaking |
| Bouwvorm | zonder display (sonde geïntegreerd) |
| Staaflengte (L1) | 45 mm |
| Dompeldiepte L | 16.9 mm |
| Medium | vloeistoffen |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4571 (AISI 316Ti) |
| Mediumtemperatuur | -25…+85 °C |
| Omgevingstemperatuur | -40…+80 °C |
| Beschermingsgraad | IP66/IP67/IP69K |
| Certificaten | CE, cULus |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat/Verklaring
Productflyer
Productoverzicht
Montagetoebehoren
|
FAA-A1-1.4571
Inschroefadapter voor onderdompelingssensoren van de series FS.. , FP..; Materiaal: Roestvast staal 1.4571 (316Ti); Procesaansluiting: N1/2” |
100001987 |
|
FAA-80-1.4571
Inschroefadapter voor onderdompelingssensoren van de series FS.. , FP..; Materiaal: Roestvast staal 1.4571 (316Ti); Procesaansluiting: G1/2” |
100001988 |
|
FAA-04-1.4571
Inschroefadapter voor onderdompelingssensoren van de series FS.. , FP..; Materiaal: Roestvast staal 1.4571 (316Ti); Procesaansluiting: G1/4” |
100001989 |
|
FAA-34-1.4571
Inschroefadapter voor onderdompelingssensoren van de series FS.. , FP..; Materiaal: Roestvast staal 1.4571 (316Ti); Procesaansluiting: N3/4” |
100001990 |
|
FAA-81-1.4571
Inschroefadapter voor onderdompelingssensoren van de series FS.. , FP..; Materiaal: Roestvast staal 1.4571 (316Ti); Procesaansluiting: G3/4” |
100001991 |
Aansluittoebehoren
|
WKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625025 |
|
RKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625515 |
|
RKC4.4T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625503 |
Functietoebehoren
|
FM-IM-3UP63FX
Verwerkingsapparaat voor niet-ex stromingssensoren van de reeks FP…-NA-…; voedingsspanning 20…30 VDC; LED-band voor de weergave van stroomsnelheid en mediumtemperatuur; IO-Link Device met transistoruitgangen voor stroming, temperatuur en fouten |
100000818 |
|
FM-IM-3UR38FX
Verwerkingsapparaat voor niet-ex stromingssensoren van de reeks FP…-…-NA…; voedingsspanning 20…250 VAC; LED-band voor de weergave van stroomsnelheid en mediumtemperatuur; IO-Link Device met relaisuitgangen voor stroming, temperatuur en fouten |
100000820 |
|
FM-IM-2UPLI63FX
Verwerkingsapparaat voor niet-ex stromingssensoren van de reeks FP…-…-NA-…; voedingsspanning 20…30 VDC; LED-band voor de weergave van stroomsnelheid en mediumtemperatuur; IO-Link Device met analoge uitgang voor stroming en transistoruitgangen voor temperatuur en fouten |
100000819 |