Product RKH4.4-2-RSH4.4/TFG
Food & Beverage hygienic / TPE
verbindingsleiding
Bestelnummer: 6933472- M12-contraconnector, recht, 4-polig
 - montagemoer/-schroef in roestvast staal
 - M12-stekker, recht, 4-polig
 - mantelmateriaal: TPE-O
 - mantelkleur: lichtgrijs RAL 7035
 - bruikbaar voor sleepleidingen
 - chemicaliën- en microbenbestendig
 - weervast
 - hydrolysebestendig volgens DIN EN 60068-2-78
 - flexibel voor lage temperaturen
 - siliconen- en PVC-vrij
 - halogeenvrij volgens DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1
 - Certificaten: Gost, Ecolab, FDA
 - RoHS- en REACH-conform
 - beschermingsgraad IP67, IP69K
 - kabellengte: 2.0 meter
 

Algemene gegevens
| EAN | 4047101335507 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- aansluitkabel sensor-actuator | 
| Goederencode | 85444290900 | 
| Land van herkomst | DE | 
| Gewicht | 79 g | 
Technische gegevens
| Toepassing | Levensmiddelen (F&B), Signaal | 
| Uitvoering | Extension Cable | 
| Connector A | Contraconnector, M12 × 1, Recht | 
| Aantal polen | 4 | 
| Greep | Kunststof, PP, Grijs | 
| Wartelmoer/-bout | Roestvast staal, V4A | 
| Connector B | Connector, M12 × 1, Recht | 
| Aantal polen | 4 | 
| Greep | Kunststof, PP, Grijs | 
| Wartelmoer/-bout | Roestvast staal, V4A | 
| Nominale spanning | 250 V | 
| Stroombelastbaarheid | 4 A | 
| Kabeldiameter | Ø 4.6 mm | 
| Kabellengte | 2.0 m | 
| Kabelmantel | TPE-O, Grijs | 
| Aantal geleiders | 4 | 
| Beschermingsgraad | IP65, IP67, IP68, IP69 | 
Data Sheets
Algemene catalogus
Certificaat/Verklaring
Productflyer
Productoverzicht
Montagetoebehoren
								 
								 | 
							
								TORQUE-WRENCH-SET-AS
								 draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW14)  | 
							6936170 |